MIRO TR 70-130VAC/DC SK Optokopplermodul
IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
ArtNr.: | 52506 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen
110 V AC/DC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 70 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 130 V |
Eingangsspannung AUS AC min. | 0 V |
Eingangsspannung AUS AC max. | 30 V |
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
Eingangsspannung AUS DC max. | 30 V |
Eingangsspannung DC min. | 70 V |
Eingangsspannung DC max. | 130 V |
Eingangsstrom | 3,6 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 700 µs |
---|---|
Ruhestrom AUS max. | 0,3 mA |
Schaltfrequenz induktiv max. | 30 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 500 Hz |
Schaltspannung DC min. | 5 V |
Schaltspannung DC max. | 48 V |
Schaltstrom min. | 0,1 mA |
Schaltstrom max. | 0,5 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 78 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 13 + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 14 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | A 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879026895 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Zubehör
---- Klemmenmarkierung ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----