AMMDS 10-44/0,1 Optokopplermodul
IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A
ArtNr.: | 50081 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 0.1 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Doppelklemme im Ausgangskreis
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Doppelklemme im Ausgangskreis
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Lieferumfang | Steckbrücke (Art-No. 90960) |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 3 V |
Eingangsspannung DC min. | 10 V |
Eingangsspannung DC max. | 53 V |
Eingangsstrom | 6 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 2 ms |
---|---|
Einschaltverzögerung max. | 1,5 ms |
Ruhestrom AUS max. | 0,3 mA |
Schaltfrequenz induktiv max. | 40 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 300 Hz |
Schaltspannung DC min. | 4 V |
Schaltspannung DC max. | 40 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 0,1 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 82 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 64 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879027984 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----