Emparro MEF 1/1 1-phasig, 1-stufig
I:20A U:230 VAC, aufschnappbar, mit Überspannungsschutz
ArtNr.: | 10701 |
Gewicht: | 0.42 kg |
Ursprungsland: | RO |
Beschreibung
Überspannungsschutz
Strom: 20 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Strom: 20 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 1 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 85 V |
Betriebsspannung AC max. | 265 V |
Betriebsspannung DC min. | 100 V |
Betriebsspannung DC max. | 230 V |
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 1,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 10 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 6 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 16 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 8 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 16 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 10 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 123 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 138 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umweltklasse (IEC 60721) | 3K3 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
PIN 3 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879464468 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
-
Tipp
---- Stromversorgung ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----