Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A
ArtNr.: | 9000-41091-1102000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.074 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Mico Pro® flex 1.20
1 Kanal
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
ACHTUNG: Zulässige Einbauvarianten
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START
1 Kanal
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
ACHTUNG: Zulässige Einbauvarianten
Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:
START
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. | 40 A |
---|
Elektrische Daten | Eingang
CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High min. | 9 V |
---|---|
CTRL-Eingangsspannung Steuereingänge High max. | 30 V |
CTRL-Signal | ON/OFF |
Eingangsspannung 1 DC | 12 V |
Eingangsspannung 2 DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 9 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min. | 9 V |
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max. | 30 V |
ON-Impulslänge Steuereingänge High min. | 120 ms |
Summenstrom Brückset max. | 40 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Ausgangskanäle | 1 |
---|---|
Auslösestrom DC Volllast je Kanal | 20 A |
Einschaltkapazität max. | 30 mF |
Toleranz Auslösestrom min. | -5 % |
Toleranz Auslösestrom max. | 15 % |
Installation
Anschlussquerschnitt fest min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt fest max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt bewegt max. | 4 mm² |
AWG Nummer fest min. | 14 |
AWG Nummer fest max. | 24 |
AWG Nummer bewegt min. | 12 |
AWG Nummer bewegt max. | 24 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Brücksystem |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 130 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 114 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | UB + |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | Bridging Contact |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Out 1 |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 0 V 1 |
Anschlusstyp 7
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Alarm 1 |
Anschlusstyp 8
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | 90% 1 |
Anschlusstyp 9
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | On 1 |
Anschlusstyp 10
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Ctrl 1 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879558747 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----
---- Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----