Masseband 35mm² 200mm für M6
E-Cu verzinnt
ArtNr.: | 4000-71001-3520006 |
Gewicht: | 0.072 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Masseband 35 mm²
200 mm für Loch (M6)
max. 195 A
für MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 und MEF 3/2
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
200 mm für Loch (M6)
max. 195 A
für MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 und MEF 3/2
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031417 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 74130000 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----