Masseband 16mm² 300mm für M6
E-Cu verzinnt
ArtNr.: | 4000-71001-1630006 |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | TR |
Beschreibung
Masseband 16 mm²
300 mm für Loch (M6)
max. 120 A
für Erdung und Potenzialausgleich
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
300 mm für Loch (M6)
max. 120 A
für Erdung und Potenzialausgleich
Loch für metrische Schraube oder zentrische Gewindebolzen
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031431 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 74130000 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----