Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm
Zenerdiode und LED, 24VDC/30VA/W
ArtNr.: | 3124680 |
Gewicht: | 0.042 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
24 V AC/DC
Z-Diode + LED (gelb)
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Z-Diode + LED (gelb)
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Kapazität CX | 200 ms |
---|---|
Halteleistung max. | 30 W |
Elektrische Daten | Versorgung
Abschaltspitzenspannung max. | 1 V |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 20 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 32 V |
Eingangsspannung DC min. | 20 V |
Eingangsspannung DC max. | 32 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Installation
Bauform Kontakt | A |
---|---|
Kontaktdabstand | 18 mm |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Kontakt | Bronze |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 4,5 mm |
---|---|
Breite | 37,5 mm |
Tiefe | 28 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879011624 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----