Siemens Schaltgerätentstörmodul
Diode + LED, 24VDC
ArtNr.: | 26501 |
Gewicht: | 0.003 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
24 V DC
Diode + LED
Diode + LED
Technische Daten
Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 12 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 24 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 28 mm |
---|---|
Breite | 8,6 mm |
Tiefe | 32 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017633 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----