Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Motorentstörmodul
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/4kW
ArtNr.: 23112
Alternativartikel:    23172
Gewicht: 0.031 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

3× 575 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Allgemeine Daten
Anschlussart ca. 100 mm, Einzellitzen 0.5 mm²
Befestigungsart am Motorklemmkasten mit Steckanschluss
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 25×25×40 mm
Technische Daten
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Ringkabelschuh M6 isoliert
Kaufmännische Daten
EAN 4048879019293
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Produktdaten 23110_pd_x_10.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23112_02-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23112_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 23112_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
cURus