Motorentstörmodul
Varistor, 3x400VAC/20kW
ArtNr.: | 23015 |
Gewicht: | 0.196 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
3× 400 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 10 ... 400 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,5 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
---|---|
Länge Einzellitzen | 250 mm |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 75 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Tiefe | 42 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019552 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----