Allen-Bradley Schaltgerätentstörmodul
RC, 240VAC/DC
ArtNr.: | 21143 |
Gewicht: | 0.012 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte | 100-M |
---|
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 110 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 250 V |
Eingangsspannung DC min. | 110 V |
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | flexible Anschlussdrähte |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 20 mm |
---|---|
Breite | 10 mm |
Tiefe | 32 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
GTIN | 4048879020060 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----