ABB Schaltgerätentstörmodul
Varistor, 48VDC
ArtNr.: | 26278 |
Gewicht: | 0.006 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
48 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.





Technische Daten
Technische Daten
Eingangsspannung | 24...53 V AC/DC |
---|---|
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5× UN |
Anschlusslitzen | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
---|---|
Abmessungen H×B×T | 20×11.5×7.5 mm |
Passende Schaltgeräte
B 6, BC 6, VB 6, KC 6 |
Herstellerartikelnummer | 26278 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018050 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----