Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 6,2 Impulsverlängerer
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 Impulsverlängerer

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A
ArtNr.: 52320
Alternativartikel:    6652320
Gewicht: 0.04 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Transistorausgang
Impulsverlängerung: 0.1...10 s
Schraubklemmen
Eingang
Eingangsspannung 19...29 V DC
Steuerspannung 16...32 V DC
Zeitbereich 0.1...10 s
Impulslänge min. 0.5 ms
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung keine galvanische Trennung
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C
Abmessungen H×B×T 91×6.2×70 mm
Ausgang
Schaltspannung Betriebsspannung -1.5 V
Schaltstrom je Ausgang max. 100 mA
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026963
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52320_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52320_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
cURus
cCSAus