MIRO Impulsverlängerer
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A
ArtNr.: | 6652320 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistorausgang
Impulsverlängerung: 0.1...10 s
Federkraftklemmen
Impulsverlängerung: 0.1...10 s
Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 19 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 29 V |
Impulslänge min. | 0,5 ms |
Steuerspannung DC min. | 16 V |
Steuerspannung DC max. | 32 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Impulszeit min. | 0,1 s |
Impulszeit max. | 10 s |
Schaltstrom max. | 100 mA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | - |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Out |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | In |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879021913 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----