D/A-Wandler 8-bit - Stromausgang 4 ... 20mA
IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA
ArtNr.: | 44073 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.16 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
D/A-Wandler
8 Bit
4...20 mA
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher.
8 Bit
4...20 mA
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher.
Technische Daten
Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) | 1 % |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 21 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom max. | 150 mA |
Leerlaufstrom | 100 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangssignal min. | 0 V |
---|---|
Eingangssignal max. | 30 V |
Eingangsstrom max. | 10 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. | 0,04 A |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 65 mm |
Breite | 67,5 mm |
Tiefe | 86 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | + US |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | I Out |
PIN 6 | I Out |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 9 |
PIN 1 | D 8 |
PIN 2 | D 7 |
PIN 3 | D 6 |
PIN 4 | D 5 |
PIN 5 | D 4 |
PIN 6 | D 3 |
PIN 7 | D 2 |
PIN 8 | D 1 |
PIN 9 | 0 V 1 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028615 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Stromversorgung ----