Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. 3pol.
Abbildung ähnlich

M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. 3pol.

PUR-OB 3x0,25 grau 5m
ArtNr.: 7000-88241-2200500
Alternativartikel:    7000-88241-0200500
Gewicht: 0.133 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse gerade
M8 – M12, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bauform
Bauform 88241
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
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
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 3
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung M12, A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M8 (SW9), M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 3× 0.25 mm²
Aderisolation PVC (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte 2 Mio.
Material (Mantel) PUR/PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 4.5 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Kabelkennung 220
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Kabelgewicht [g/m] 26,62
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.5 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Mantelfarbe grau
Kaufmännische Daten
EAN 4048879124300
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-88241_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung