Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M8 St. 0° snap-in / M8 Bu. 90° snap-in
Abbildung ähnlich

M8 St. 0° snap-in / M8 Bu. 90° snap-in

PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
ArtNr.: 7000-88141-0300150
Gewicht: 0.043 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bauform
Bauform 88141
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze M8 Snap In
Schutzart IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 6.5 mm
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-104 (M8)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 3× 0.25 mm²
Aderisolation PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte 10 Mio.
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 4.1 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Kabelkennung 030
Kabeltyp 3 (PUR)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 26,40
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 70 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.1 mm ±5%
Farbe (Mantel) gelb
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2500 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 10 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±180°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 2 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Mantelfarbe gelb
Kaufmännische Daten
EAN 4048879666930
eClass 27061801
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-88141_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung