Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 St. gew. auf M12 Bu. gew.
Abbildung ähnlich

M12 St. gew. auf M12 Bu. gew.

PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
ArtNr.: 7000-40301-0130060
Gewicht: 0.048 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker 90° – Buchse 90°
M12 – M12, 3-polig
gebrückt
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 40301
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 3× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, bl, sw)
Material (Mantel) PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 4.6 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Kabelkennung 013
Kabeltyp 1 (PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kabelgewicht [g/m] 34,10
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 60 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm
Aufbau (Leiter) 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 45 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Mantel) 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.6 mm ±5%
Farbe (Mantel) gelb
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Mantelfarbe gelb
Technische Daten
Betriebsspannung max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879854078
eClass 27061801
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-40301_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40301-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40301-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40301-0130060_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40301-0130060_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung