Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° LED
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° LED

PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
ArtNr.: 7000-40311-2140500
Gewicht: 0.206 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M12, 4-polig
2× LED (PNP), (NPN) auf Anfrage
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 40311
Leitungen
Kabelkennung 214
Kabeltyp 1 (PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kabelgewicht [g/m] 40,70
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 60 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm
Aufbau (Leiter) 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 45 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Mantel) 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 5.0 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw)
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 5.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±25%
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
LED-Anzeige gelb/grün
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879524612
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung