RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 geschirmt rt UL 6m
ArtNr.: | 7000-74712-5780600 |
Gewicht: | 0.302 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Ethernet CAT6A
Stecker gerade – Stecker gerade
RJ45 – RJ45, 8-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





Technische Daten
Kabellänge | 6 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 25 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.5 A |
Übertragungsparameter | CAT6A |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Verriegelung der Steckplätze | Schnappverriegelung |
Schutzart | IP20 |
Material | PUR |
Material Verriegelung | PA |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 2× AWG27/7 |
---|---|
Aderisolation | FRNC (ws, bl, ws, or, ws, gn, ws, br) |
Außen-Ø | 6.0 mm ±5% |
Kabelnummer | 578 |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Verseilverbund | 4 Paare miteinander verseilt |
Schirmung | ja |
Mantelfarbe | rot |
Temperaturbereich (fest) | -20...+60 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | 0...+50 °C |
Biegeradius (bewegt) | 5× Außen-Ø |
Material Mantel | FRNC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
EAN | 4048879903271 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |