Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Verbindungsleitungen

  (2326 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 ... 189 190 191 ... 233
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 ... 233

Ventilstecker mit Verbindungsleitungen für hohe Beanspruchungen

In vielen Einsatzfeldern, wie der Robotik, der Schweißfertigung und mobilen Anwendungen, sind Ventilstecker mit Verbindungsleitungen hohen Beanspruchungen durch Staub, Schmutz, Flüssigkeiten, Chemikalien und mechanische Belastungen, wie Vibrationen, Stöße und Zugbelastungen, ausgesetzt. Murrelektronik bietet Ventilstecker mit Verbindungskabel, die diesen Beanspruchungen gewachsen sind.

Verbindungsleitungen für Ventilstecker - Merkmale

Verbindungsleitungen für Ventilstecker von Murrelektronik haben eine Reihe von Merkmalen. Der Kabelmantel ist in den in der Industrie üblichen Farben Gelb, Schwarz und Grau erhältlich. Bestehende Farbvorschriften können damit vielfach eingehalten werden. Für das Material des Kabelmantels steht PUR, PVC, TPE und die Kombination PUR/PVC zur Auswahl. Flammwidrige, halogenfreie und reinigungsmittelbeständige Ausführungen sind im Programm.

Ventilstecker mit Verbindungsleitungen im industriellen Einsatz

Die Tauglichkeit der Ventilsteckverbinder mit Verbindungsleitungen für den industriellen Einsatz hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zur Erreichung der angegebenen Schutzart muss der Ventilstecker mit Verbindungskabel gesteckt und verriegelt sein. Ventilstecker mit Verbindungsleitungen für die Schutzart IP67 sind im Katalog. Seite 2 Anschlüsse in M8 und M12 erlauben die Einbindung in verbreitete Steckverbinder-Standards. Mit einer integrierten LED ist das Erkennen des Zustands am Ventilsteckverbinder mit Verbindungsleitungen mit Abstand möglich. Die Leitungslängen variieren je nach Produkt zwischen 0,15 m und 35,00 m. Eine große Zahl industrieller Anwendungsfälle kann damit bedient werden. Murrelektronik Ventilstecker mit Verbindungsleitungen können abhängig vom Produkttyp bis zu 8 A übertragen.

Ventilstecker mit Verbindungsleitungen - sofort einsatzbereit

Die Verbindungsleitungen für Ventilstecker von Murrelektronik sind mit Steckern an beiden Seiten fertig konfektioniert. Sie können sofort montiert werden. Murrelektronik Ventilstecker mit Verbindungsleitungen der Bauformen A, B, Bi, C und Ci haben eine Dichtung und eine Schraube für die Verriegelung, die unverlierbar angebracht sind. Dichtung und Schraube können sich während der Montage nicht lösen und in schwer zugängliche Spalte fallen.

Ventilstecker Verbindungsleitungen jetzt erhältlich ✓ Optimieren Sie Ihre Automatisierungslösung mit Hilfe von Verbindungsleitungen ✓ günstig & bequem