M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
ArtNr.: | 7000-12702-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.023 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
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
Polzahl | 4 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Schlüsselweite | SW18 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Material Gehäuse | PBT |
Material Verriegelung | Kupferlegierung |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040850 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |