M12 Bu. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
ArtNr.: | 7000-13041-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.028 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Buchse 90°
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
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
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 125 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 125 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc) | 3 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | SW18 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 6 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Höhe | 38 mm |
Breite | 40 mm |
Tiefe | 20 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201490 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Crimpzange ----
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Abisolierzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----