M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
ArtNr.: | 7000-12901-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 4-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
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
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
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
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 6 mm |
Höhe | 54 mm |
Breite | 20 mm |
Tiefe | 20 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201568 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Abisolierzange ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Crimpzange ----
---- Kabelschneider ----
---- Kabelschere ----