Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Power

  (50 Produkte)

Murrelektronik bietet Powersteckverbinder zum selber anschließen in vielen Anschlussvarianten, allerdings ist diese außergewöhnlich große Leistung des M15 bei derart kleinen Gehäuseabmessungen einmalig. Mit einem Durchmesser von 15 mm, mehrpoligem Anschluss und ausgelegt für die Übertragung von hohen Strömen ist der M15 auch bei kleinen Abmessungen flexibel einsetzbar. Im Dauerbetrieb beträgt die Leistung des M15 Steckverbinders 16 A auf den Leistungskontakten und auf den Hilfskontakten werden satte 10 A erreicht. Der Schnellverriegler reduziert die Installationszeit auf ein Minimum. Eine Vierteldrehung genügt und der M15 Powerstecker ist schock- und vibrationssicher angeschlossen.
Kompakte Bauweise mit hohen Leistungen: Der M15 Powerstecker eignet sich aufgrund seiner robusten Bauweise auch für industrielle Anwendungen unter widrigen Bedingungen. ↓ Weiterlesen ↓

Power
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4 5
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4 5

M15 Rundstecker für flexible Einsatzzwecke

Die Einsatzmöglichkeiten des M15 Powerstecker für Maschinen, Motoren und Aggregathersteller sowie in der Fördertechnik sind vielfältig. Je nach Anwendungsstelle kann die Bauweise eines Steckverbinders schnell zu einer herausfordernden Größe werden. Vorausgesetzt, er bietet nicht die optimalen Maße unter beengten Bedingungen. Ein moderner M15 Steckverbinder mit hohen Leistungen und geringen Abmessungen kann Abhilfe verschaffen. Der M15 bietet bei kleinsten Abmessungen einen weiteren Vorteil: er vermeidet komplizierte und platzraubende Überbauten. Idealerweise berücksichtigt man beide Eigenschaften des M15 Powersteckers bereits bei der Planung einer Installation mit.

Extrem vielseitig und sicher

Steckverbinders zahlen sich gerade bei häufig verwendeten Steckverbindern aus, da Leistungen auch bei hohem Verbrauch mit minimaler Abmessungen konstant gehalten werden können. Das Gleiche gilt andersherum auch für Anwendungen, die seltener benutzt werden. Hier besticht der M15 durch Klarheit und Funktionalität. Eine universale Alternative zu unterschiedlichen Steckverbindungen ist der M15 Powerstecker von Murrelektronik, der sich für bedarfsgerechte Anschlussvarianten von Servo-, Asynchron- und Drehstrommotoren bis 60 Amper eignet. Die kompakte Bauform des M15 erlauben gerade und gewinkelte Steckmöglichkeiten unterschiedlichster Art. Neben elektrotechnischen und bautechnischen Aspekten sind die Anwendungen, die der M15 Powerstecker dauerhaft aushalten sollen, essenziell. Die versilberten Kontakte des M15 Steckverbinders sind besonders korrosionssicher und garantieren über 500 Steckzyklen problemlos. Für eine dauerhafte Manipulationssicherheit und Dichtigkeit gemäß Schutzart IP66 / IP67 sorgt die Vollumspritzung des M15 Powersteckers.

Power M15 Steckverbinder: Stark, flexibel und vielseitig

  • Gehäuse ist gerade und gewinkelt für vielseitige Anwendungen
  • Mehrpolige Leistungskontakte: 3 x bis 16A, 2 x Signalkontakt bis 10A und 1 PE-Kontakt
  • Spannungsbereiche: 3-polig (630V) + 2-polig (250V) + PE
  • IP-Schutzklasse IP66 / IP67
  • Temperaturbereich: -20°C -+ 80°C
  • Mindestens 500 Steckzyklen
  • Brandschutzklasse: UL 94 / HB
  • Schock- und vibrationssicher