M8 Bu. 90° freies Ltg.-ende
PUR 8x0.14 sw 1,5m
ArtNr.: | 7000-08971-6960150 |
Alternativartikel: | 7000-08971-6960300 |
Gewicht: | 0.033 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Buchse 90°
M8, 8-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 1,5 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Familie-Bauform | M8 |
Gewinde | M8 x 1 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | TPU |
Polzahl | 8 |
Schlüsselweite | SW9 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1,5 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M8 x 1 |
---|---|
Steckzyklen min. | 100 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3/2 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Dichtung | FPM |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 696 |
---|---|
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 18× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 8× 0.14 mm² |
AWG | ähnlich AWG 14 |
Material Aderisolierung | PP |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.07 mm ±5% |
Verseilverbund | 8 Adern um Kernfüller verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Außen-Ø (Mantel) | 5.5 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 300 V |
Prüfspannung | 3000 V AC |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -15...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 6× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 5 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879745178 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |