Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Power

  (185 Produkte)

Das Murrelektronik-Angebot an M12-Flanschsteckverbindern ist umfangreich und bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Highlights im Bereich Power sind die neuen M12 Gerätesteckverbinder für die THT-Leiterplattenmontage.
Mit den THT-Gerätesteckverbindern erweitert Murrelektronik das Portfolio im Bereich der Flanschsteckverbinder. Die neuen Einbauflansche überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowie ihre kompakte Bauart. Sie lassen sich dank THT-Lötanschluss (Through-Hole-Technology), auf Deutsch Einsteck- bzw. Durchsteckmontage, direkt auf die Leiterplatte montieren und bieten dadurch ein Maximum an Stabilität. Somit steht einer gleichzeitigen und vor allem automatisierten Montage von Elektronikkomponenten und Geräteanschlusstechnik nichts mehr im Weg.↓ Weiterlesen ↓

Power
10 20 50 100
Seite: 1 ... 9 10 11 ... 19
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 19

Der Einsatz von Leiterplattensteckverbindern in den normierten Baugrößen M8 und M12 ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Verdrahtung von dezentralen Baugruppen, Steuergeräten, Sensoren und Aktoren. Durch die kompakten leistungstarkenM12-Power Flanschsteckverbindern kann mittels der Power-Kodierungen (L-kodiert & S-kodiert) eine sichere Stromversorgung der einzelnen Baugruppen mit bis zu 16A garantiert werden. Des Weiteren finden sie viele weiter Power Flanschsteckverbinder mit 7/8“ Steckverbinder, MQ15 oder M12 Steckgesicht. Die Powerflansche sind als Vorderwandmontage (VWM) oder Hinterwandmontage (HWM) verfügbar. Die Standard Litzenlängen sind 0,2m | 05m | 1,0m. Bei den Litzen können PUR oder PVC Litzen bestellt werden.