Profibus Stecker (Sub-D) 180°
Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen
ArtNr.: | 55584 |
Gewicht: | 0.033 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Busanschlussstecker 180°
PROFIBUS
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss
PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1× 2× 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm
PROFIBUS
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss
PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1× 2× 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm
Technische Daten
Elektrische Daten
Abschlusswiderstand | integriert, zuschaltbar |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 4,75 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 5,25 V |
Stromaufnahme max. | 12,5 mA |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 12 MBit/s |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 72 mm |
---|---|
Breite | 35 mm |
Tiefe | 17 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879050579 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Zubehör
---- Seitenschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----