Adapter M12 St. 5p. / M12 Bu. 6p. gesch. Cube 67
Brückt Us auf Ua am Ausgang
ArtNr.: | 341230 |
Gewicht: | 0.014 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Adapter
M12 – M12
6-polig, geschirmt
M12 – M12
6-polig, geschirmt
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879495332 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |