추천제품
Male 스트레이트 – female 스트레이트
M8 – M12, 3핀
Art-No. 7005 -M12/M8 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
M8 – M12, 3핀
Art-No. 7005 -M12/M8 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Form
Form | 88241 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Mounting method | 장착 및 잠금 |
Material (contact) | 구리 합금 |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
Technical Data
Operating voltage | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 3 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | M12, A-coded |
Locking of ports | 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
Compression gland | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking material | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (갈, 청, 흑) |
Material (jacket) | PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.5 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 610 |
Cable Type | 1 (PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Cable weight [g/m] | 29,37 |
Material (wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 14× 0.15 mm (5 등급 멀티코어) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 와 유사 굵기 |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
Shore hardness (wire isolation) | 45 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | 갈, 흑, 청 |
Stranding combination | 트위스트된 3개의 와이어 |
Shield | no |
Material (jacket) | PVC |
Material property (jacket) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% |
Color (jacket) | 검정색 |
chemical resistance | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 5× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 10× 외경 Ø |
Jacket Color | 검정색 |
제품자료
EAN | 4048879124096 |
---|---|
eClass | 27279218 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |


* UL/CSA 케이블 적용