추천제품
Male 스트레이트 – female 90°
M12 – M8, 4핀
2× LED (PNP), (NPN - 문의주십시오)
Art-No. 7005 -M12 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
M12 – M8, 4핀
2× LED (PNP), (NPN - 문의주십시오)
Art-No. 7005 -M12 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
Form
Form | 40651 |
---|
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V DC |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A-coded |
LED display | (황색/녹색) |
Locking of ports | 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
Compression gland | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Protection | IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Material | PUR |
Locking material | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+80 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
Cables
No./diameter of wires | 4× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (갈, 백, 청, 흑) |
C-track properties | 2 Mio. |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.8 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 15× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 221 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 32,01 |
Material (wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어) |
Diameter (core) | 4× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 와 유사 굵기 |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | 갈, 흑, 청, 백 |
Stranding combination | 트위스트된 4개의 와이어 |
Shield | no |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성 |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.8 mm ±5% |
Color (jacket) | 회색 |
chemical resistance | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 15× 외경 Ø |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | 회색 |
제품자료
EAN | 4048879550352 |
---|---|
eClass | 27279218 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |


* UL/CSA 케이블 적용