Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 0° shielded B-cod. with cable
O produto pode diferir da imagem

M12 female 0° shielded B-cod. with cable

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
Artigo Nº 7000-14044-8030600
Peso: 0.401 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 4 polos
B-coded
blindado
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 14044
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 4
Coding B-coded
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) sem
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserido, apertado
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
No./diameter of wires 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Wire isolation PE (rd, bk), (bl, wh)
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 6.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Cable identification 803
Approval (cable) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Cable weight [g/m] 63,12
Material (wire) Fio de cobre, banhado a estanho
Resistor (core) max. 78 Ω/km (par de dados), max. 54 Ω/km (par de energia); (20 °C)
Diameter (core) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²)
Wire-Ø incl. isolation 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Color/numbering of wires wh, bl (par de dados); bk, rd (power pair)
Shield sim
optical shield cover min. 65%
Material (jacket) PUR
Outer-Ø (jacket) 6.9 mm ±5%
Color (jacket) violeta
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
thermal resistance retardante chamas
Nominal voltage 300 V
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+70 °C
Bend radius (fixed) 6× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color violeta
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879354820
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA