Você também pode se interessar
Nós de rede
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Module supply
Operating voltage | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Current consumption | max. 150 mA |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Temperature range | 0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+85 °C) |
Dimensions H×W×D | 117×56×47 mm |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA por módulo |
---|---|
Type | PNP (EN 61131-2) |
Input filter | 1 ms |
Galvanic isolation | 500 V DC entre E/S e sistema eletrônico |
Cube system
Module capacity | max. 15 |
---|---|
I/O capacity | max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output) |
Parameterization
Terminal row X2 (4 channels) | Input |
---|---|
Terminal row X3 (4 channels) | Input |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (fêmea) |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | 4× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Internal system connection | 4× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
I/O ports | 8× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² |
EtherNet/IP
Addressing | DHCP, BOOTP ou endereço IP através de chave rotativa |
---|
Diagnostic
Communication status | via LED e rede |
---|---|
Diagnostic via LED | por módulo |
Diagnostic via BUS | por módulo e canal |
Monitoring - under voltage | sim |
Monitoring - no voltage | não |
Short-circuit and overload | sim |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85389099 |
---|---|
EAN | 4048879049498 |
eClass | 27242604 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |
Cabos de dadosMostrar todos