저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbits/s
Art.No.: 55760
무게 0.046 kg
 제품 비교하기

추천제품

버스 연결 프러그 90°
SUB-D9 (female), 스크류 터미널
최대 1Mbit/s (스위칭 가능한 종단 저항기 포함)
CANopen
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
General data
Protection IP20
Dimensions H×W×D 65×48×16 mm
Temperature range 0...+60 °C (보관온도 -25...+80 °C)
Technical Data
Terminating resistor 내장방식 스위칭방식
Transfer rate 최대 1Mbit/s (스위칭 가능한 종단 저항기 포함)
Connection cross section max. 1 mm²
제품자료
EAN 4048879049825
eClass 27279221
세번부호 85366990
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터