Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D kodlu
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
General data
Mounting method | 2-hole screw mounting |
---|---|
Temperature range | -25...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C) |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 37×63×225 mm |
Output
Lamp load | 10 W |
---|---|
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Switching current per output | max. 1.6 A (short-circuit and overload protected) |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected |
---|---|
Type | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |
Parameterization
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | M12 Power, 5-pole, L-coded, 2× max. 16 A |
I/O ports | M12, 5-pole, A-coded |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Addressing | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | yes |
Shared Device/Input | yes, for 2 controls |
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via LED | per module and channel |
Diagnostic via BUS | per module and channel |
Actuator warning | per channel via LED and BUS |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes |
Cable break | per port |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879778381 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1.000 |