Você também pode se interessar
Saídas digitais
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, A-coded
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, A-coded
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
General data
Mounting method | 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range |
---|---|
Temperature range | -25...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C) |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 39×63×225 mm |
Output
Switching current per output | max. 2 A (short-circuit and overload protected) |
---|
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A |
I/O ports | M12, 5-pole, A-coded |
EtherNet/IP
Addressing | DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch |
---|
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via LED | per module and channel |
Diagnostic via BUS | per module and channel |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85389099 |
---|---|
EAN | 4048879051934 |
eClass | 27242604 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1.000 |