Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
O produto pode diferir da imagem

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethercat, 16 dig Out
Artigo Nº 55084
Produto alternativo:    55082
Peso: 0.44 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Saídas digitais
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
M12, 5 polos, A-coded
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
General data
Protection IP67
Mounting method Montagem através de 2 furos para parafuso, compatível com toda a linha de módulos de I/O MVK
Temperature range 0...+55 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Output
Switching current per output max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5 polos, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5 polos, A-coded
EtherCAT
Addressing automático ou ID do Dispositivo por chave rotativa
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED por módulo e canal
Diagnostic via BUS por módulo e canal
Monitoring - under voltage sim
Monitoring - no voltage sim
Short-circuit and overload sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85389099
EAN 4048879051965
eClass 27242604
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
Cabos de dadosMostrar todos
Cabo de EnergiaMostrar todos
Cabos de sensor-actuadorMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 55084_881-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55084_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55084_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55084_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55084_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 55085_stp_x_b.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55081_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55084_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55091_dxf_d_b.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configurações de arquivo 55081_IMPACT67 EC_KFG_x_13.zip
  • Download Instruções de instalação 55081_ina_6_17.pdf
  • Download Manuais 55369_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
EtherCAT