Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
60 mm
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 kutuplu, L kodlu
60 mm
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
General data
Mounting method | 2-hole screw mounting |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 30.7×60×200 mm |
Output
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Switching current per output | max. 2 A (short-circuit and overload protected) |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected |
---|---|
Type | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |
Parameterization
PIN 4 | Input (port X1...X4); Output (port X5...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X1...X4); Output (port X5...X8) |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | M12 Power, 5-pole, L-coded |
I/O ports | M12, 5-pole, A-coded |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Addressing | DCP |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | yes |
EtherNet/IP
QC (Quick Connect) | max. 500 ms |
---|---|
Addressing | DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch |
DLR (Device Level Ring) | yes |
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via LED | per module and channel |
Diagnostic via BUS | per module and channel |
Actuator warning | via LED and BUS |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes |
Cable break | per port |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879727662 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1.000 |