Şunlar da hoşunuza gidebilir
2 NO/NC kontak
6 A
24 V AC/DC
Vidalı klemensler
max anahtarlama voltajı/akımının aşılması durumunda altın tabakası zarar göreceğinden, daha sonraki kullanımlarda Output rölesi değerleri geçerli olur.
6 A
24 V AC/DC
Vidalı klemensler
max anahtarlama voltajı/akımının aşılması durumunda altın tabakası zarar göreceğinden, daha sonraki kullanımlarda Output rölesi değerleri geçerli olur.
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1) |
Mounting method | -20...+55 °C |
Temperature range | -20...+55 °C |
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 6 A |
Switching current per output (Signal) | max. 20 mA |
Min. load current | 1 mA (12 V DC) |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA |
---|---|
LED display | LED (yeşil) |
Utilization category
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027083 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |