Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
INTELLIGENT INTERFACE RELAY MODULE
O produto pode diferir da imagem

INTELLIGENT INTERFACE RELAY MODULE

RMI 11/24-230 VAC/DC, 1 C/0
Artigo Nº 51160
Peso: 0.047 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

1 relé; 1 contato NAF
8 A
24...230 V AC/DC
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage 6.0 kV
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (com carga)
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 8/20/2 ms
Input
Connection voltage - current 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED display LED (verm.)
Utilization category
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85364900
EAN 4048879027700
eClass 27371001
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 51160_1200-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf