Você também pode se interessar
1 relé; 1 contato NA
8 A
24 V AC/DC
com jumper no negativo
Terminais de parafuso
8 A
24 V AC/DC
com jumper no negativo
Terminais de parafuso
General data
Mech./ elect. life | 30 000 000 chaveamentos/depende da carga |
---|---|
Test isolation voltage | 3.0 kV |
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+50 °C |
Dimensions H×W×D | 82×12×82 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 8 A |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 2000 VA/240 W |
Switching frequency | max. 15 Hz |
Contact material | Ag Ni |
Energize/release/contact bounce time | 10/10/2 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V AC/DC (19.2...28 V AC/DC) - 16 mA |
---|---|
Plug link (supplied) | Art-No. 90960 |
LED display | LED (verm.) |
Utilization category
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85364900 |
---|---|
EAN | 4048879027724 |
eClass | 27371001 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |