Şunlar da hoşunuza gidebilir
INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output ve voltaj besleme galvanizle yalıtılmış
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Vidalı klemensler
Input ve Output ve voltaj besleme galvanizle yalıtılmış
General data
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Test isolation voltage | 0.75 kV |
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -25...+50 °C |
Description
Functional description | Çıkış, dahili bir akım sınırlaması sayesinde kısa devre ve aşırı yükten korunur. MULTIWANDLER (Ürün kodu. 6644207) önemli bir özellik sunar: 0...5 V/0...10 V ve -10...+10 V analog voltaj sinyalleri, 0...20 mA ve 4...20 mA akım sinyalleri bu kompakt modül |
---|
Voltage inputs
Input voltage | 0...5, 0...10, ±10 V DC |
---|---|
Input resistor | yakl. 100 kΩ |
Current input signals
Input current | 0...20 mA, 4...20 mA |
---|---|
Load | yakl. 75 Ω |
Current outputs
Load | max. 400 Ω |
---|
Ticari bilgiler
EAN | 4048879028479 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85437090 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |