저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA
Art.No.: 44201
대체품:    44205
무게 0.171 kg
 제품 비교하기

추천제품

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
스크류 터미널
이 제품은 프로세싱 구성요소로, 권한이 있는 제조사 및 작업자 만이 사용할수 있습니다.
입력 및 출력이 전기적으로 분리되어 있음.
General data
Mounting method DIN 레일 설치 (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 62×86×67.5 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, 평활
Operating current max. 300 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 1 kHz
Voltage inputs
Input resistor 약 10 kΩ
Voltage output signals
Load max. 300 mA
제품자료
EAN 4048879028516
eClass 27210990
세번부호 85437090
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터