Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung  4000-70403-0001030
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDT/ZE 03

ArtNr.: 4000-70403-0001030
Gewicht: 0.005 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

Tüllen klein mit Kabelbinderöse
Kabeldurchmesser (3...4 mm)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 3 mm
Klemmbereich max. 4 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032049
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70403-0001030_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-70403-0001030_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)