Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,8XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

PASSIVE-DI0° PLASTIC,8XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE

5.0m PUR-JB 8*0,34+3*0,75
Ürün No. 27866
Ağırlık 0.92 kg
 Ürün Karşılaştırma

aksesuarlar

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 1 - (31-32)
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 10 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
General data
Dimensions H×W×D 127.5×54.5×25 mm
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Temperature range -20...+80 °C
Cables
No./diameter of wires 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 8.1 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Cable identification 362
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform
Cable weight [g/m] 115,5
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Construction (core) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5)
Diameter (core) 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²)
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Color/numbering of wires wh, vi, gn, ye, gr, pk, rd, bk+br, bl, gnye boyuna şeritli
Shield hayır
Material (jacket) PUR/PVC
Outer-Ø (jacket) 8.1 mm ±5%
Color (jacket) gri
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Nominal voltage U0/U 300/300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Bend radius (fixed) 5× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 2 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1)
Ticari bilgiler
EAN 4048879062800
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27852_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27852_dxf_x_a.zip