Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

PASSIVE-DI0° PLASTIC,6XM12,5POL,PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
Ürün No. 27844
Ağırlık 1.65 kg
 Ürün Karşılaştırma

aksesuarlar

Şunlar da hoşunuza gidebilir

6 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 10 A
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm)
General data
Dimensions H×W×D 100.5×54.5×25 mm
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Temperature range -20...+80 °C
Cables
Cable number 388
No./diameter of wires 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (yebr, rd, grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, br, gnye, bl)
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color gri
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 9.8 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 12× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Color (jacket) gri
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2)
Ticari bilgiler
EAN 4048879062954
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27842_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 27842_dxf_x_a.zip