저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVP12, 8XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75
Art.No.: 27082
무게 1.608 kg
 제품 비교하기

추천제품

다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
8-way, 5핀
PUR/PVC
절연되어 있음
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Housing 플라스틱, 난연성
Protection IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Material PBT
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 2× 8 A
Locking of ports 나사 (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 150×50.2×17 mm
Cables
Cable number 404
No./diameter of wires 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color 회색
Material (jacket) PUR/PVC
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Outer Ø 12.5 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× 외경 Ø
Bend radius (moving) 12× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (접지)
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2)
제품자료
EAN 4048879064224
eClass 27279219
세번부호 85369010
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus
cULus