弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
Product may differ from image

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC
Art.No.: 26440
Weight: 0.01 kg
 製品比較

You might also like

24...240 V DC
ダイオード
他の組合せ、電圧についてはお問い合わせください.
Technical Data
Damping factor 約 1.5× UN
Connection wires プラグコンタクト
Material 難燃材 プラスチック acc. to (UL 94)
General data
Dimensions H×W×D 40×34.5×15 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
A 9...A 16
取引条件
EAN 4048879017756
eClass 27371013
HSコード 85363010
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 26440_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 26440_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus