저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/20kW
Art.No.: 23146
무게 0.075 kg
 제품 비교하기

추천제품

3× 575 V AC
VDR
다른 사양(전압,주파수,모터의 정격등)의 Suppressors도 주문이 가능합니다. 주파스 인버터는 RC motor suppressors와 사용할 수 없습니다.
Technical Data
Material UL 규정 (UL 94)에 적합한 난연성 플라스틱
Potting compound 2가지 에폭시로 밀폐
Ring terminals 절연된 M6
Frequency 10...400 Hz
General data
Connection 약 150 mm, 싱글코어 1 mm²
Mounting method 모터 터미널 박스에 플러그 커넥터
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 39×39×44 mm
제품자료
EAN 4048879019095
eClass 27371013
세번부호 85363010
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus