저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/25VA/W
Art.No.: 20014
무게 0.03 kg
 제품 비교하기

추천제품

230 V AC/DC
RC
다른 구성과 전압에 대해서는 문의 바랍니다.
Technical Data
Damping factor 약 1.5× UN
Material UL 규정 (UL 94)에 적합한 난연성 플라스틱
Connection wires 단말에 "Y" 터미널사용
max. power (W) 25 W (VA)
General data
Dimensions H×W×D 35×30×18 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
범용
제품자료
EAN 4048879020640
eClass 27371013
세번부호 85363010
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
CSA